Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Água
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Flexível
Características do tipo do produto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de parede :
Parede Única
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
.88 mm [ .035 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C):
121
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Dano mecânico, Fluidos, Alívio de tensão, Abrasão
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
China, República Tcheca
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme