Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Óleo lubrificante, Fluido hidráulico, Gasolina
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Flexível
Características do tipo do produto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de parede :
Parede Única
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.12 mm [ .005 in ]
-
Comprimento do produto :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
.45 mm [ .018 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação :
.8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
80
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C):
120
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Dano mecânico, Alívio de tensão, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
República Tcheca
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme