Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de módulo do painel traseiro :
Esquerda
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Estilo de capuz :
Parcialmente protegido
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Arquitetura do painel traseiro :
Painel Traseiro Tradicional
-
Número de posições :
60
-
Número de linhas :
6
-
Número de Colunas :
5
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do sinal
-
Número de pares diferenciais por coluna :
3
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Estilo de pino-guia :
ESD/HDI
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.8 mm [ .268 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.15
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Hardware guia :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Número de lados protegido :
2
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm):
14.5
-
Comprimento do conector (in):
.571, .945
-
Altura do conector :
11.95 mm [ .47 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
.05 mm [ .001 in ]
-
Largura do conector (mm):
24
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1.4
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .078 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0