Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Kit de trava de parafuso fêmea
Dimensões
-
Comprimento da rosca :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Comprimento do recurso do produto :
11,13 mm [ 0,438 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Kit, Saco
-
Quantidade de embalagem :
1