Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
5
-
Condição de carga de contato do conector :
Carregado seletivamente
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Layout da cauda da solda
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Parafuso autoatarraxante
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pernas tortas
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forma do contato :
Garfo de ajuste
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo, Caixa e Tubo
-
Quantidade de embalagem :
25
Características do corpo
-
Espessura da subplaca da blindagem :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de subplaca da blindagem :
Níquel
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
-
Espessura do revestimento da blindagem (µin):
2.54, 100
Dimensões
-
Altura do conector :
20.83 mm [ .824 in ]
-
Comprimento do produto :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Largura do produto :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
2.36
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476, CSA LR3507
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a painel
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme