Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do produto primário :
Fundição de liga de zinco
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
25.16
-
Comprimento da rosca :
2.6 mm [ .102 in ]
Acessório mecânico
-
Revestimento de acabamento do produto :
Revestimento de conversão de cromo
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Pino guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme