Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
1900
Características do corpo
-
Adensamento do condutor :
Condutor de alta contagem de fios
-
Cor do fio (base) :
Cinza
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Poliolefina Flexível
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
12,4 mm [ 0,488 in ]
-
Diâmetro do isolamento do condutor (mm):
16
-
Diâmetro do cabo externo :
16 mm [ 0,63 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
70
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
AFR35
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel