Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Pino guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Latão
Dimensões
-
Comprimento do produto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Comprimento da rosca :
12.07 mm [ .475 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]