Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor da tira :
Vermelho
-
Material da manga de suporte de isolamento :
Cobre
-
Material de Isolamento :
PVF2
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Comprimento do produto :
32.14 mm [ 1.265 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2500
-
Método de embalagem :
Montado em fita