Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Adaptador de montagem em superfície
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material do produto primário :
Policarbonato
Dimensões
-
Altura do produto :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Comprimento do produto :
43.18 mm [ 1.699 in ]
-
Largura do produto :
15.24 mm [ .6 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
250