Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de força de inserção. :
Baixo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
48
-
Espaçamento de grade :
2.54 x 2.54 mm [ .1 x .1 in ]
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material do atuador :
Aço Inoxidável
-
Material da manga :
Latão
-
Estilo de quadro :
Aberto
-
Material de revestimento da manga :
Estanho-chumbo sobre níquel
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Tipo de soquete IC :
PGA
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho-chumbo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Altura geral do soquete :
1.85 mm [ .72 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Marcas de identificação
-
Identificador de soquete :
Auget
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6040