Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção, Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Parafuso
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
6-32
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem traseira
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
15,11 mm [ 0,595 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1