Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Comprimento de contato :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3.31 – 5.26
-
Tamanho do fio (CMA):
6530 – 10383
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Peça solta