Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Normas da indústria
-
Número específico da ficha técnica do conector :
MIL-DTL-38999
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado
-
Selável :
Sim
-
Tipo de dispositivo de terminação :
Virola, HexaShield
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel químico, conforme AMS-C-26074, Classe 3 ou 4, Grau B, Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Classe 1, Grau B)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
11
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-38999 Série III & IV
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme