Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Engate deslizante
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
0,45 mm [ 0,017 in ]
-
Comprimento do produto :
1.73 mm [ .06 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco