Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel sobre cobre
-
Material do produto primário :
Zinco
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
12.19 mm [ .48 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
3
-
Blindado :
Sim
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1