Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector :
3
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo fita
-
Número de posições :
25
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Latão
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Brilhante
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.25
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Inserção roscada, 4-40 UNC
-
Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento :
Nenhum
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.77 mm [ .055 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.08 – .15
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.1 – .13
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
28 – 26
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
40