Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava de parafuso fêmea
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 (Macho), M2.6 (Fêmea)
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
12,7 mm [ 0,5 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
12.7
-
Comprimento da rosca :
6.52 mm [ .257 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote