Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
120°, 180°
-
Material do produto primário :
Polipropileno
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.91 – 6.35 mm [ .075 – .25 in ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
1
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel
-
Quantidade de embalagem :
1