Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Não
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Número de posições de energia :
24
-
Número de posições carregadas :
24
-
Número de Colunas :
12
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
24
-
Número de linhas :
2
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PCT de poliéster
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Matriz
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 – 3.81 µm [ 100 – 150 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Prata
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Ranhura polarizadora
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote
Dimensões
-
Comprimento do conector :
66.5 mm [ 2.62 in ]
-
Altura do conector :
30.7 mm [ 1.21 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Largura do conector :
14,5 mm [ .57 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6.35 mm [ .25 in ]
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme