Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de característica de aterramento :
Barramento de aterramento
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
114
-
Empilhável :
Sim
-
Número de Colunas :
57
-
Número de posições de energia :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
114
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
30
-
Tensão de operação (VDC):
3
-
Impedância (Ω):
50
-
Resistência do isolamento (MΩ):
2
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
10
-
Sinalização diferencial :
Sim
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
11.5
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
1.63 mm [ .064 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.45 mm [ .018 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material do invólucro :
Fosco
Dimensões
-
Largura do conector :
8.13 mm [ .32 in ]
-
Altura do conector :
19.81 mm [ .78 in ]
-
Altura da pilha (mm):
20, 29
-
Altura da pilha (in):
.785, 1.143
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Comprimento do conector :
50.8 mm [ 2 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA 1195944, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Listado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
-
Método de embalagem :
Caixa, Tubo