Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento :
Barramento de aterramento
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
-
Número de posições de energia :
6
-
Número de posições de sinal :
228
-
Número de Colunas :
114
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
228
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
-
Resistência do isolamento (MΩ):
2
-
Impedância (Ω):
50
-
Tensão de operação (VDC):
6
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do sinal
-
Sinalização diferencial :
Sim
-
Taxa de dados (Gb/s):
10
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Em linha
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 149.9997 – 249.9995 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
11.5
Recurso de terminação
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.53 mm [ .021 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Fosco
-
Inclinação da linha central :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do conector :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Largura do conector :
8 mm [ .315 in ]
-
Altura da pilha (mm):
9.01, 18, 20, 21.6, 27, 27.8, 29, 31.9
-
Altura da pilha (in):
1.255
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA 1195944, UL E28476
-
Classificação UL :
Listado
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6
-
Método de embalagem :
Caixa, Tubo