Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de componente integrado :
Nenhum
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de emenda de junção :
Único
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material de selo :
Borracha de Silicone
-
Cor da vedação :
Azul
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Compatível com o tamanho do contato :
16
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Epóxi
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal