Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de componentes de conector e conectores :
Conector
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
RJ45 sobre USB duplo
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Combo Jacks
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
Recursos de configuração
-
Configuração de várias portas :
Empilhado
-
Número de guias de aterramento PCB :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 1
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
4, 8
-
Número de posições carregadas :
4, 8
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Invertido - Engate Para Cima
-
Material de blindagem :
Liga de cobre-zinco
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Inclinação da linha central (in):
.04, .07, .09
Dimensões
-
Altura do conector (in):
1.135
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Tipo de luz indicadora :
LED
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho :
Cat 3
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
36
-
Método de embalagem :
Bandeja