Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de exibição :
Nenhum
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VDC):
-12 – 12, -15 – 15
-
Tensão de Excitação (Vrms):
3
Características do sinal
-
Número de Canais :
1
-
Frequência de excitação (kHz):
2.5 – 10
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-1 – 55 °C [ 30 – 131 °F ]
Outro
-
Tipo de transdutor :
LVDT ou RVDT com 5 ou 6 fios