Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Contorno pequeno (SO)
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de chaves :
1
-
Número de Baías :
2
-
Orientação do módulo :
22.5°
-
Número de posições :
144
Características elétricas
Características do corpo
-
Localização do ejetor :
Nenhum
-
Tipo de chave do módulo :
DRAM
-
Material de engate :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento de engate :
Estanho
-
Perfil do conector :
Alto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.25 µm [ 9.84 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Compensação à esquerda
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de solda
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
Plástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Altura da pilha :
5.5 mm [ .21 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
7.8 mm [ .307 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
270
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa