Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia :
20
-
Número de posições de sinal :
48
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Normal
-
Número de posições carregadas :
68
-
Número de Colunas :
32
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
68
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60, 200
-
Tensão de operação (VAC):
60, 200
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Matriz
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
42
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 5.84, 6.35
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .23, .25
Dimensões
-
Comprimento do conector :
145.67 mm [ 5.735 in ]
-
Altura do conector :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Largura do conector :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça de alta temperatura - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
11
-
Método de embalagem :
Bandeja