Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem de montagem em placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
5
-
Número de posições :
110
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Material do produto primário :
Poliéster com enchimento de vidro
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Alças-guia
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
14.3 mm [ .562 in ]
-
Comprimento do produto :
43.85 mm [ 1.726 in ]
-
Largura do produto :
15.4 mm [ .055 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .079 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Espaçador da placa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja