Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
-
Número de posições de energia :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
1
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Prata
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25, 35
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
13.34 mm [ .525 in ]
-
Altura do conector :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Largura do conector :
7.4 mm [ .29 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL 1977
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
96
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão