Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Barra
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Plugável quente
-
Número de posições :
124
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições de energia :
10
-
Número de posições de sinal :
24
-
Número de linhas :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.05 µm [ 120 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3, 35
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Receptáculo, Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
30 µm [ .76 µin ]
-
Material base de contato do sinal :
Liga de bronze fosforoso
-
Material de base de contato de passagem :
Liga de bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
4.95, 5.08
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in):
.195, .2
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Pinos-guias
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 7.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .295
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura do conector :
14 mm [ .551 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.5 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8
-
Método de embalagem :
Caixa