Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia :
8
-
Número de posições de sinal :
24
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
32
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura da guia compatível :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso, Liga de latão
-
Layout de contato :
Matriz
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
2.54, 3.05
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100, 120
-
Largura da guia compatível :
7 mm [ .275 in ]
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Tipo de contato :
Pino, Receptáculo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3, 35
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Vidro termoplástico reforçado
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 7.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .295
Dimensões
-
Comprimento do conector :
72.5 mm [ 2.85 in ]
-
Altura do conector :
24.3 mm [ .957 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Largura do conector :
36.1 mm [ 1.42 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.5 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote