Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Barramento de fio a barramento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Material de revestimento de contato do barramento :
Ouro
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Diâmetro do pino compatível :
8 mm [ .315 in ]
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
50
-
Comprimento de contato :
4 mm [ .157 in ]
-
Estilo de contato do barramento :
CROWN BAND
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem do conector de barramento :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Vermelho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
8
-
Largura do produto :
13.08 mm [ .514 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
16510
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa