Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
6
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão de entrada (VAC):
250
-
Resistência da bobina (Ω):
730
-
Tensão de entrada (VDC):
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
250
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
3
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
3
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VDC):
250
-
Potência nominal da bobina (W):
.789
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Capa antipoeira de plástico
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
10.2 mm [ 0,401 in ]
-
Comprimento do produto :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Largura do produto :
37.4 mm [ 1.47 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 110 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.6 – .8
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
10 – 11
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40