Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Contact Options :
Installed
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Pontas aéreas pré-terminadas
Acessório mecânico
-
Hardware de montagem :
Sem hardware
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio
-
Inclinação da linha central :
.64 mm [ .025 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]