Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
-
Material do produto primário :
Latão
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
5.5
-
Comprimento do produto (mm):
68.6
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
6-32 UNC-2A
-
Tipo de hardware incluso :
Pino macaco e extremidade macaco macho
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava de parafuso macho
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções