Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Installation Technology :
Resin
-
Estilo da blindagem do cabo :
Chumbo de bainha
Recursos de configuração
-
Número de fios de ramificação (Max) :
0
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
.6/1
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
95 – 300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
95
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Uso do produto :
Conexão de ligação de aterramento nas articulações de transição