Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
Termoplástico
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
Nenhum
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
10.8 mm [ .425 in ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
2
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1