Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
9,65 mm [ 0,38 in ]
-
Comprimento da rosca :
4.39 mm [ .173 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco, Kit
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC (Macho), 2-56 UNC (Fêmea)
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava de parafuso fêmea
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme