Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Kit de Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
75°
-
Material do produto primário :
Zinco
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel sobre cobre
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
2-56 UNC
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
6.86 mm [ .27 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Individual