Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Capa antipoeira
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Material do produto primário :
Poliéster
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Retangular
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1