Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Plugue de codificação
-
Função do acessório de hardware :
Codificação e polarização
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote