Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
20
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2, 3
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.32 mm [ .013 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Rebordas de posicionamento
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock, Perna de Retenção
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Bandeja
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material do revestimento do recurso de retenção do PCB :
Estanho sobre níquel
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Latão
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
9.8
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
.76
Condições de uso
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Alto
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
2
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme