Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.27 – 2.79 mm [ .05 – .11 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .9
-
Tamanho do fio (CMA):
394.71 – 1776.17
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6500
-
Método de embalagem :
Carretel