Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de Seções :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Horizontal
-
Número de posições :
80
-
Número de linhas :
4
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Orifícios de montagem :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm):
.63, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .11
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Espessura da guia compatível (mm):
.6, .63
-
Espessura da guia compatível (in):
.025, .024
-
Tipo de contato :
Pino
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80
-
Método de embalagem :
Caixa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
4.3, 6.5
-
Inclinação da linha central (in):
.169, .256
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme