Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Tipo de característica de aterramento :
Correias de aterramento, Recuos de aterramento.
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
3
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
25
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Eurostyle
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Material de recurso de processo de montagem :
Latão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Forma do contato :
Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2.2
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem :
Estanho
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm):
3.1
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Inserção roscada, 4-40 UNC
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Termoplástico PBTP
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.84 mm [ .112 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
250
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
DIN 41652
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
32