Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga :
Cobre
-
Material de revestimento da manga :
Estanho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da mola de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de inserção :
Manual/Semiautomático
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Comprimento do soquete :
3.45 mm [ .136 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento :
.64 – .89 mm [ .025 – .035 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2500
-
Método de embalagem :
Peça solta
Outro
-
Material da mola :
Cobre berílio