Diâmetro externo do conector ou backshell (mm):26, 24, 22, 20
Diâmetro externo do conector ou backshell (in):1.02, .79, .87, .94
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :SAE AS I 81765/1, Tipo I, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, BS-G-198-5-DA, UL 224, Arquivo E85381, SAE AS 85049/141
Recursos de configuração
Revestido :Sim
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Proteção de resistência :Exposição ocasional a fluidos