Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
Revestido :Sim
Características do corpo
Material do produto primário :Poliolefina Modificada Semirrígida
Código do material :3
Código de Sistemas de Materiais :10
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Dimensões
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm):3.5, 4, 4.5, 5
Diâmetro de cabo compatível (máx) (in):.13, .15, .17, .19
Diâmetro externo do conector ou backshell (mm):28, 30, 32, 34
Diâmetro externo do conector ou backshell (in):1.1, 1.18, 1.26, 1.34
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Proteção de resistência :Exposição ocasional a fluidos
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, Tipo I, UL 224, Arquivo E85381