Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
Revestido :Sim
Características do corpo
Material do produto primário :Poliolefina Modificada Semirrígida
Código do material :3
Código de Sistemas de Materiais :10
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Dimensões
Diâmetro externo do conector ou backshell (mm):26, 28, 30, 32
Diâmetro externo do conector ou backshell (in):1.02, 1.1, 1.18, 1.26
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm):11, 12, 14, 16, 18
Diâmetro de cabo compatível (máx) (in):.43, .47, .55, .63, .71
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Proteção de resistência :Exposição ocasional a fluidos
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1, Tipo I, UL 224, Arquivo E85381