Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
Revestido :Sim
Características do corpo
Material do produto primário :Poliolefina Modificada Semirrígida
Código do material :3
Código de Sistemas de Materiais :10
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Dimensões
Diâmetro externo do conector ou backshell (mm):38, 40, 43
Diâmetro externo do conector ou backshell (in):1.5, 1.57, 1.7
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm):14, 16, 18, 20, 22
Diâmetro de cabo compatível (máx) (in):.55, .63, .71, .78, .86
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Proteção de resistência :Exposição ocasional a fluidos
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1, Tipo I, UL 224, Arquivo E85381